제철산업 분야

SKF는 고품질의 부품 및 견고한 윤활 시스템 솔루션으로 금속 제조, 연속 주조 또는 압연 공정을 구성 할 때 이상적인 파트너입니다.
링컨과 SKF 윤활 포트폴리오 결합으로 이제 동급 최고의 윤활 서비스 및 고급 자동 윤활 시스템을위한 하나의 리소스를 갖게되었습니다. 

두 브랜드를 대표하여 현지 대리점은 광범위한 윤활 제품을 제공하며 필요한 경우 설치 또는 서비스를 제공 할 준비가되어 있습니다. 

또한 현지 시장 전문가가 특정 응용 프로그램을 기반으로 전문 지식과 지원을 공유 할 수 있습니다.

금속 산업은 가장 까다 롭고 도전적인 산업이기 때문에 효율과 안전이 핵심입니다. 

자동 윤활 시스템은 장비 및 기계가 중단 시간을 최소화하면서 더 오래 작동 할 수 있도록 지원하며 수동 손질이 적기 때문에 사고 가능성이 줄어 듭니다.

SKF logo