철도 산업 분야

마찰관리

전 세계적으로 수천 통의 열차가 SKF 및 링컨 자동 윤활 시스템으로 인해보다 안정적이고 효율적으로 작동합니다. 

휠 / 레일 인터페이스에 정확한 양의 윤활유를 직접 공급함으로써 자동 윤활 시스템은 마모, 에너지 및 소음 감소 측면에서 상당한 이점을 제공합니다.

레일 윤활 및 마찰 관리
레일 마모는 단단한 곡선이나 무거운 트랙이있는 곳에서 오랫동안 도전 과제였습니다. 

또한 건조한 날씨에서는 소위 커브가 삐걱 거리거나 삐걱 거리는 현상이 발생할 수 있습니다.


휠 플랜지 윤활과 톱 필드 (top-of-rail) 컨디셔닝을위한 SKF이지 레인 (EasyRail) 온보드 시스템은 일반적으로 첫 번째 선두 차량 액슬에 장착됩니다.

온보드 윤활 시스템은 가변 설정 옵션으로 인해 철도 운영자에게 매우 유연하고 효과적인 것으로 입증되었습니다.


웨이 사이드 윤활 시스템은 일관되고 제어 된 윤활유 볼륨을 레일에 효과적으로 적용합니다. 

시스템은 그 그리스 또는 마찰 조정 장치를 제 위치에 유지하여 바퀴가 트랙 커브 주변을 잡고 운반 할 수 있도록합니다. 

이 제품군에는 게이지 페이스, 탑 레일 및 제지 레일에 대한 솔루션이 포함됩니다.


SKF logo