정유석유화학 산업 분야

성능 및 안정성 향상

SKF 및 Lincoln 자동 윤활 시스템 덕분에 전세계의 석유 및 가스 탐사, 시추 및 생산 공정이보다 안정적이고 효율적으로 작동합니다. 

사막에서나 북극권에서 육지 또는 수 중에서이든, SKF는 중요한 구성 요소에 적합한 윤활 솔루션을 제공합니다.

시스템 신뢰성을 향상시키는 윤활 솔루션의 완벽한 포트폴리오
진동, 높은 기계적 부하, 오염 및 습기는 베어링 및 기어 서비스 수명에 대한 모든 위협 요소입니다. 

어떤 기계 시스템과 마찬가지로 펌프, 압축기, 팬 및 송풍기, 발전기, 크레인, 스러 스터, 셰이커 및 밸브의 움직이는 부품은 최적의 윤활 기능을 통해 최적의 기능을 수행해야합니다.

SKF 및 Lincoln 자동 윤활 시스템은 생산 중단 시간없이 장비 가동 중에 적절한시기에 알맞은 양의 적절한 윤활유를 적절한 장소에 전달합니다.

마찰 공학 및 산업 요구 사항에 대한 포괄적 인 지식을 갖춘 SKF 엔지니어 및 기술자는 오일 및 가스 응용 분야의 윤활 시스템을 개발했습니다.

또한 SKF는 윤활 설정 및 간격을 최적화하고 맞춤 윤활 프로그램을 개발하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

자동 윤활 시스템의 장점
유지 보수 이점
인건비 절감
수리 간격 연장
과도 및 저 윤활 제거
운영상의 이점
신뢰성 향상
계획되지 않은 중단 시간 감소
수익성 향상
안전 혜택
-접근하기 어려운 지점의 수동 윤활을 제거하여 작업자 안전을 향상시킵니다.
-수동 윤활에 비해 미끄럼 및 낙하의 위험을 감소시킵니다.
-사고 감소

까다로운 애플리케이션을위한 솔루션
에너지 탐사 및 생산에 대한 요구는 더 까다로운 지역을 두드려야 할 때 증가하고 있습니다. 

비 전통적 오일 및 가스의 생산이 점점 더 보편화되고 있으며 복잡한 해양 유전은 심해 시추 및 해저 작업이 필요합니다. 

pstream and Downstream, SKF는 작업의 특정 특성에 맞는 자동 윤활 시스템을 제공하여 모든 단계에서 고객을 지원합니다. 

모든 애플리케이션에 대한 클래스 승인 및 ATEX 또는 ICE 인증 제품은 요청시 제공됩니다.

SKF logo