풍력 산업 분야

풍력 에너지 시스템은 최적의 윤활 기능을 필요로합니다.


어떤 기계 시스템과 마찬가지로 풍력 시스템은 최적의 윤활 기능을 필요로합니다. 진동, 높은 기계적 부하, 오염 및 습기는 베어링 및 기어 서비스 수명에 대한 모든 위협 요소입니다. 

그러나 풍력 터빈은 까다로울 수 있으며 서비스 비용이 비쌉니다. 지상 100 미터 이상에 도달 할 수 있으며 종종 멀리 떨어져 있고 접근하기 어려운 위치에 있습니다.

솔루션은 자동 윤활 시스템입니다. 수동 윤활 방식에 비해 자동 윤활 시스템은 윤활제 공급을 풍력 터빈, 요, 피치에보다 정확하고 정확하게 제공합니다.

가동 중에 모든 마찰 지점에 최소의 유효 윤활유를 안정적으로 공급함으로써 자동 윤활 시스템은 베어링 내부의 마찰을 줄이고 오염 방지에 도움이됩니다.
그 결과 장기적으로 베어링 수명이 연장되고 터빈 가동 시간이 증가하며 인력 비용이 절감됩니다.이 모든 것이 결합되어 풍력 발전 단지의 수익성을 높입니다.

전 세계적으로 수천 개의 풍력 터빈이 SKF 및 Lincoln 자동 윤활 시스템 덕분에보다 안정적이고 효율적으로 작동합니다. 

육지와 해양, 사막에서 얼어 붙은 툰드라에 이르기까지 지구에서 가장 극한의 환경에서 풍력 발전 사업자는 중요한 움직이는 부품을 정밀하게 자동 윤활 할 수 있습니다.

SKF는 모든 터빈에 맞는 윤활 시스템 솔루션을 제공합니다. 

단관식 및 순차식 자동 윤활 시스템은 피치 베어링, 피치 오픈 기어, 메인 베어링, 요 베어링, 요 오픈 기어 및 발전기에 사용할 수 있습니다. 

강제윤활 시스템은 기어 박스에 사용할 수 있습니다. 


SKF는 기어 구동 용 윤활 피니언 및 베어링에서 사용 된 그리스를 제거하는 부품도 제공합니다.
경우에 따라 풍력 터빈 기술은 인증 기관의 승인을 받아야합니다. 

해상 풍력 발전소의 경우 특히 터빈 기술에 대한 특정 요구 사항이 테스트되고 인증됩니다. 

SKF 윤활 시스템이 최초로 이 인증을 받았습니다.

SKF logo