MQL

SKF는 공작기계에 꼭 필요한 윤활 솔루션을 제공합니다

SKF LubriLean at machine tool

최소량의 윤활 시스템은 절삭 또는 비 절삭 작업 시 공구와 가공물 사이에 최소량의 윤활유를 전달하는 작업을 수행합니다. 

최소 수량 윤활 (MQL)은 내부 또는 외부의 두 가지 방법으로 공구 또는 공작물에 공급할 수 있습니다.


SKF LubriLean, 내부 MQL

내부 윤활 방법을 사용하면 공구와 공작물 사이의 지점에서 스핀들, 공구 홀더 및 공구를 통해 압축 공기 또는 에어로졸을 직접 적용 할 수 있습니다.


SKF LubriLean, 외부 MQL

외부 윤활 방식의 경우 에어로졸은 외부에서 노즐을 통해 윤활 포인트로 공급됩니다. 

올바른 전문 기술을 통해 내부 MQL과 함께 제공되지 않는 공작 기계는 SKF LubriLean 외부 방법으로 업그레이드 할 수 있습니다.

SKF logo