다관식 자동 윤활시스템

오일, 반 유체 그리스 및 하드 그리스 용

SKF 멀티 라인 윤활 시스템은 펌프 유닛, 제어 및 모니터링 장치, 튜빙 및 부속품과 같은 구성 요소로 구성됩니다. 

멀티 라인 펌프 장치는 별도의 미터링 분배기없이 윤활유를 윤활 포인트에 공급합니다. 따라서, 각각의 윤활 포인트는 그 자체의 펌핑 요소를 갖습니다.

시스템 설계는 간단하고 정확하며 신뢰할 수 있습니다. 멀티 라인 펌프는 기계적으로, 전기적으로 또는 유압으로 작동 될 수 있습니다. 쉽게 교환 할 수있는 펌핑 요소는 일반적으로 편심 캠에 의해 작동됩니다.

드라이브 속도, 변속기 비율 및 선택된 펌프 요소 크기에 따라 멀티 라인 오일 시스템에서 거의 0에서 227 cm³ / min (0에서 13,85 in³ / min)이고 0에서 35 cm3 / min (0 ~ 2.13 in³ / min)을 다룰 수 있습니다.

피스톤 직경 및 / 또는 스트로크 설정이 다른 펌핑 요소를 선택하면 펌프 배출구마다 개별 윤활 볼륨 설정이 가능합니다. 윤활 포인트 수는  1 ~ 30까지 다양하게 가능합니다.


multi-line oil systems. multi-line grease systems

SKF 멀티 라인 오일 및 그리스 펌프는 거의 모든 산업 분야의 까다로운 어플리케이션과 최대 4 000 bar (58 000 psi)의 압력 요구 사항에 맞게 설계되었습니다.

SKF logo