오일-에어 윤활시스템

최적의 윤활시스템

Lincoln Orsco unit

지속적으로 극히 미량의 오일과 대량의 압축 공기가 베어링에 공급 되므로 다른 윤활방법에 비해 베어링의 발열 억제 및 냉각 효과와 함께 고속베어링에 적합한 최적의 윤활시스템 입니다.


SKF


 에어오일의 특장점
 
- 윤활제 소비 저감 : 그리스 윤활과 비교 시 1/100 수준으로 소비량 저감
- 새 오일을 지속적으로 공급
- 베어링 수명의 연장
- 오염물질(물, 먼지 등의 이물질)로부터 베어링의 양압 실링
- 유지보수 비용의 극 저감 효과: 베어링 점검 시 그리스 세척이 필요 없음
- 장비나 작업현장 및 냉각수의 그리스 오염 염려가 없음
- 오일미스트 없음
- 단순 처리 방식으로 환경 친화적임
- 오일과 장치가 독립적으로 처리 가능 (깨끗한 분리)

에어오일 윤활시스템의 기능 원리
오일펌프는 오일을 순차식 또는 단관식 분배변에 공급합니다. 분배변을 통해 정량의 오일이 압축공기와 연결된 믹싱블럭(Mixing block)으로 이송 됩니다. 연속적으로 공급되는 에어의 흐름이 베어링에 연결된 배관을 통해 작은 오일방울들을 지속적으로 소량 급유합니다. 이송된 압축에어가 베어링으로 빠져나감과 동시에 베어링의 실링 역할도 하게 됩니다. 오일미스트 현상은 발생하지 않으며 극히 소량의 오일이 지속적으로 베어링에 주유하는 최적의 시스템입니다.


Linclon


ORSCO (오스코 스프레이 시스템)

ORSCO 스프레이 시스템은 공압인젝터 모델에 따라 오일을 스트로크당 최소 0.015cm2 의 미량의 오일을 분사할 수 있는 시스템입니다.

인젝터로부터 이송된 오일은 분사노즐의 믹싱챔버에서 예어와 혼합후 압축된 에어를 통해 주유개소에 미량의 오일을 분사하며 오일미스트 현상은 없습니다.


적용분야

  • 저속, 고속 및 초고속의 체인
  • 오버헤드 컨베이어
  • 텐터프레임
  • 자동차 엔진 실린더, 크랭크샤프트, 캠샤프트 등 조립시
  • 제빵공장 및 음료공장
  • 하수종말 처리장



SKF logo