강제순환 급유장치

SKF Flowline 1000

윤활유의 연속 급유가 필요하고 발열량이 많은 경우에는 강제순환 급유장치가 필요하며, 

강제순환 급유장치는 윤활 및 냉각이 필요한 고온의 베어링 및 기어박스에 윤활제를 공급하고, 

윤활급유가 끝난 윤활제는 재사용을 위해 펌프의 강제순환을 통해 탱크로 회수되며 여과 및 냉각 과정을 거친 후 반복 사용하는 방식입니다. 

이 시스템은 기어, 대형 전동기, 발전기, 송풍기, 내연기관 등에 많이 사용되고 있습니다.

시스템 구성

  • 탱크(또는 레저부아) 
  • 펌프
  • 열교환기(또는 냉각기)
  • 제어 및 컨트롤 장치
  • 벨브, 파이프 및 피팅제품 등
SKF logo