순차식 자동 윤활시스템

오일, 유체 그리스 및 그리스 용

KFG piston pump unit with reservoir
P203 lubrication pump
SKF ProFlex 및 Lincoln Quicklub 누진 윤활 시스템은 다양한 윤활 물량을 필요로하는 분산 된 윤활 포인트가있는 중소 기계에 사용할 수 있습니다.

순차식 윤활 시스템은 적어도 하나의 순차식 분배변에 연결된 펌프로 구성됩니다. 필요한 경우 2차 분배변을 1 차 분배변에 연결하여 윤활 포인트 수를 늘릴 수 있습니다.

펌프는 펌프 모델에 따라 550 bar (8 000 psi)까지의 압력으로 윤활제를 공급합니다. SKF의 순차식 윤활 시스템은 약 15m (16 야드)의 거리에서 윤활유를 정밀하게 계량 한 후 윤활유를 최대 150 윤활 포인트까지 분배 할 수 있습니다. 오일 적용의 경우, 유량 제한 기와 관련하여도 100m (110 야드) 이상의 거리를 커버 할 수 있습니다.

정량을 토출하는 SSV 분배변은 윤활제를 정확하게 분배할 수 있도록 연속적인 여러 개의 분배피스톤으로 구성되어 있으며, 펌프에서 공급되는 윤활제의 압력에 의해 순차적으로 정량윤활을 하게 되어있습니다.
인디케이터핀을 통해 분배변의 작동유무를 육안으로 식별할 수 있습니다.
SKF logo