단관식 자동 윤활시스템

오일, 유체 그리스 및 그리스 용

적용 분야에 관계없이 단일 라인 윤활의 원칙은 동일하게 유지됩니다. 

중앙 펌프 스테이션이 단일 공급 라인을 통해 윤활유 계량 장치에 윤활유를 자동으로 공급합니다. 

각 계량 장치는 하나의 윤활 점에만 작용하며 필요한 양의 그리스 또는 오일을 전달하도록 조정될 수 있습니다.

시스템은 하나의 기계, 하나의 기계에서 다른 영역 또는 여러 개의 개별 기계를 서비스 할 수 있습니다.

SKF 포트폴리오에는 펌프, 계량 장치, 제어 및 모니터링 장치 및 액세서리를 포함한 SKF MonoFlex 및 Lincoln Centro-Matic 시스템 구성 요소가 모두 포함됩니다. 

적용에 필요한 윤활유 (oil or grease)에 따라 시스템 구성 요소의 크기와 디자인이 다릅니다.


특장점

  • 시스템의 이해가 쉽고, 설치 및 유지가 용이함
  • 라인 확장시 설비구조 변경이 필요없으며 인젝터와 라인만 연장시키면 사용 가능
  • 대규모 시스템을 위한 강력한 이송펌프
  • 인젝터는 정량의 윤활제를 주입할 수 있도록 외부에서 조정 가능.
  • 거의 모든 윤활제에 적합하며, 사전 설정 및 조절 가능 모델 모두에서 사용 가능
  • 중소형 공작 기계, 모바일 온로드 (차량 차량, 도로 운송), 조립 / 자동화 식품 포장, 부품 조립 라인, 사출 성형 등
SKF logo