자동 윤활 디스펜서

자동 윤활 디스펜서 TLMR 시리즈

Automatic lubricant dispenser TLMR series

SKF 자동 윤활제 분배기는 단일 윤활 포인트에 그리스를 공급하도록 설계된 단일 포인트 자동 윤활기입니다. 

30 bar의 상대적으로 높은 압력으로이 윤활기는 장거리에서 작동하여 도달하기 힘든 윤활유가 공급되지 않는 윤활 위치에서 최적의 결과를 제공합니다. 

넓은 온도 범위와 견고한 설계로 TLMR 윤활기는 다양한 온도 및 진동 수준의 작동 조건에 적합합니다.

고품질의 SKF 그리스로 채워짐
30 bar의 최대 배출 압력
다양한 설정에서 사용 가능한 분배율
두 가지 버전이 있습니다 : TLMR 101은 배터리 (표준 리튬 AA 타입)로 구동되고 TLMR 201은 12-24V DC로 구동됩니다
두 가지 크기의 재충전 할 수없는 카트리지 (120ml 및 380ml) 사용 가능
간편한 설치 및 사용
IP 등급 = 67

일반적인 애플리케이션
위험하고 제한적인 장소에서의 윤활을위한 원격 장착
높은 윤활제 소비가 필요한 응용 분야
작동시 진동이 심한 응용 분야
탁월한 방수 및 방진 기능 (IP = 67)으로 TLMR은 일반 기계 응용 및 식품 가공 기계에 적합합니다.
탁월한 고온 성능으로 엔진 룸 및 팬 적용에 적합한 TLMR

SKF logo