전기식 단일포인트 자동윤활주유기

SKF SYSTEM 24 ELectro-mechanical single point automatic lubricator TLSD

제품정보


SKF

SKF TLSD 시리즈는 가변 온도에서 또는 적용 조건 (진동, 제한된 공간 또는 위험한 환경)에서 원격 장착이 필요한 경우 간단하고 신뢰할 수 있는 자동 윤활기가 필요한 첫 번째 선택입니다.

베어링 용도로 개발 된 SKF 윤활제를 사용합니다.
온도 조건에 상관없이 일정한 분배 속도.
5 bar의 최대 토출 압력.
빨간색 황색 녹색의 LED는 윤활시스템의 상태를 나타냅니다.
리필 세트에는 배터리 팩이 포함됩니다.
특수 배터리 팩은 저온에서 사용 가능합니다.
지지 플랜지가있어 견고성이 향상되었습니다.
직접 및 원격 설치에 적합합니다.


ALEMITE

Alemite의 Easylube® 자동 그리스 윤활 장치는 부식, 먼지 및 습기 방지 기능이 있으며 최대 12 개월 동안 제어 윤활을 제공하도록 쉽게 조절 가능합니다.

간편한 분배 시간 및 용량 조절 - 1 ~ 12 개월
긴 수명의 리튬 배터리 팩 (CR-P2 6V, 1300mAh)
다시 채울 수있는 저장소는 반복적으로 사용할 수 있습니다.
경고 표시등이 깜박이면 그리스 공급이 부족하거나 그리스가 막혔 음을 나타냅니다.
윤활 지점에서 4.5미터까지 설치할 수 있습니다.
Class 1, Division 2, Group B, C 및 D 등급의 UL : Class II, Division 2, 그룹 F & G
방폭형
신체의 내열성 10 ° F - 194 ° F (-12 ° C - 90 ° C)
단일 유닛 또는 10 개 팩으로 제공
크기 : 16cm x 8cm"
연결 나사 : 1/2 "NPT (m)

SKF logo