엘리베이터 윤활 세트

적은 유지 보수로 진동 수준 감소

Elevator lubrication sets

엘리베이터 가이드 레일의 윤활유 부족으로 인해 진동이 발생합니다. 

이것은 차례로 다운 타임, 서비스 중단 및 유지 보수 비용 증가로 이어지는 불쾌한 소음을 발생시킵니다. 

기존의 엘리베이터 윤활 방법은 다소 부정확 해 윤활유 부족 및 윤활 부족을 초래합니다. 

이로 인해 쏟아 지거나 창문에 튀거나 구멍에 쌓일 수 있습니다

SKF SYSTEM 24 엘리베이터 윤활 세트는 모세관 시스템이있는 오일 저류조의 기존 방법에 대한 더 나은 대안을 제공합니다. 

주거 및 사무실 건물, 병원, 호텔, 쇼핑몰 및 지하철에서 사용하기에 적합합니다.

적절한 윤활을 통해 마모, 소음 및 진동 수준 감소
계획된 또는 예상치 못한 다운 타임에 대한 서비스 요청 감소
창문, 유리 및 엘리베이터 피트의 청결을 향상시킵니다.
안전하고 환경 친화적 인 - 오일 유출이없고 재활용이 용이합니다.

SKF logo