가스작동식 단일포인트 자동윤활주유기

제품정보

The range of SKF SYSTEM 24 single point automatic lubricators

SKF 시스템 24


이 제품은 상자에서 곧바로 바로 사용할 수 있도록 공급되며 다양한 고성능 SKF 윤활제로 채워집니다. 

공구가 필요없는 작동 및 시간 설정을 통해 윤활유 흐름을 쉽고 정확하게 조정할 수 있습니다.

1 ~ 12 개월 사이의 유연한 분배 비율
필요한 경우 스토퍼 또는 조정 가능
본질 안전 등급 : ATEX가 구역 0에 대해 승인 됨
투명한 윤활제 용기는 남아있는 윤활유 레벨을 알 수 있습니다.
컴팩트 한 크기로 제한 구역에 설치할 수 있습니다.
SKF DialSet 소프트웨어는 올바른 분배 비율을 계산하는 데 도움을줍니다.


ALEMITE 

 

Alemite는 Alemite 24/7로 알려진 새로운 자동 윤활기 1751 시리즈를 출시했습니다.
소량의 그리스 또는 오일을 정기적으로 단일 윤활 포인트에 공급하도록 설계된이 윤활기는 기계의 신뢰성을 높이고 직원 안전을 개선하며 유지 보수 작업을 최적화하는 데 도움이됩니다

SKF logo