단일포인트 자동 윤활주유기

자동 윤활기는 주기적으로 윤활 포인트에 소량의 깨끗한 그리스 또는 오일을 자동으로 공급하여 베어링 성능을 향상 시키도록 설계되었습니다. 

자동 윤활기 사용의 주요 이점은 직원 안전 향상, 기계 신뢰성 향상 및 최적화 된 유지 보수 작업입니다. 

SKF 단일 포인트 윤활 장치는 다양한 용도에 적합하지만 펌프, 전기 모터, 팬, 송풍기, 컨베이어 및 체인에 자주 사용됩니다. 

미리 정해진 기간 동안 정확한 양의 윤활유가 윤활 포인트에 전달되도록 조정할 수 있습니다. 

이는 전통적인 수동 윤활 기술과 비교했을 때 윤활제 공급량을보다 정확하게 제어 할 수있게 해줍니다.
적용 조건에 따라 최적의 유연성을 위해 SKF는 브랜드 별로 3 가지 타입의 단일포인트 자동윤활주유기를 공급하고 있습니다. 

SKF logo