배터리타입 그리스건

귀사의 작업방식을 혁신적으로 향상시킬 배터리 충전식 그리스건을 출시하였습니다.

SKF Battery driven grease gun TLGB 20

제품정보


SKF

TLGB20 최대 효율을 위해 개발 된 SKF 배터리 구동 그리스 건 TLGB 20에는 과다한 윤활을 방지하는 통합 그리스 미터가 포함되어 있습니다. 

TLGB20은 사용자의 편의를 위한 3 점 스탠드 및 더 긴 수명을 위한 리튬 이온 배터리로 내구성이 뛰어납니다.
공구 표시창에는 배터리 충전량, 그리스 주입량, 펌프 / 모터 속도 등이 표시됩니다. 

이 다목적 그리스 건은 저 유량 및 고 유량의 두 가지 유속을 제공하며 배터리 충전 당 최대 15 개의 그리스 카트리지를 분배 할 수 있습니다. 

TLGB 20은 최대 700 bar (10,000 psi)의 압력을 제공 할 수 있으며 작업 영역을 비추는 내장형 조명을 갖추고 있습니다.


Lincoln

1262E 12 볼트, 리튬 이온 PowerLuber는 윤활 프로세스를 단순화하고 가속화하여 운영자가 장비를 적절히 유지 보수하기 쉽게 만들어졌습니다.
업데이트 된 파워 트레인, 디자인 및 향상된 기능을 갖춘이 그리스 건은 농업, 자동차, 건설, 일반 유지 보수 및 산업 응용 분야에 적합합니다.


Alemite

586 series 새로운 리튬 이온 배터리 구동 식 그리스 건의 최신 제품인 14.4 볼트 모델은 입증 된 견고한 성능과 내구성이 뛰어난 인체 공학적 설계를 리튬 이온 배터리 기술의 장점과 결합하여 윤활 프로세스를 간소화합니다. 이 장치의 리튬 이온 배터리는 페이드 프리 전력에 대해 일정한 출력을 제공하며 배터리 수명에 영향을주지 않고 언제든지 충전 할 수 있습니다

SKF logo