그리스 건

간편한 그리스 충전

Grease gun TLGH 1

SKF 그리스 건은 농업, 산업 및 건설, 개인 용도에 이상적입니다.


SKF : 그리스 건 1077600은 300mm (12 인치) 고압 호스와 유압 노즐이 달려있으며,
그리스 건 1077600은 완전한 세트로도 제공됩니다. 1077600 / SET, 3 개의 연장 파이프, 고압 호스 포함, 운반 케이스에 포장.


Lincoln : 링컨의 신형 G103은 소용량 윤활 용도에 완벽한 도구입니다.
DIY 자동차 수리, 잔디 및 정원, 다목적 차량, 선박, 오토바이, 트레일러 및 그 이상을 위해 이상적입니다. 다른 3 온스와 달리. (85g) 모델 인 G103은 전통적인 레버 액션 디자인을 채택하여보다 나은 핸들링과 훨씬 높은 출력 압력을 제공합니다.


Alemite : 알러마이트 그리스건 500시리즈는 지속적으로 우수한 성능을 제공하도록 설계되었습니다. 16 온스 또는 24 온스 실린더 용량의 표준 및 대용량 모델로 제공됩니다

SKF logo