미터기

적절한 윤활을 위한 정확한 유체량 측정

Grease meter LAGM 1000E

제품정보


SKF 

SKF 그리스 미터 LAGM 1000E는 계량 (cm³ 또는 g)과 미국 단위 (US fl. oz 또는 oz)의 양 또는 양으로 그리스 배출량을 정확하게 측정합니다. 

최대 700 bar (10,000 psi)의 최대 압력을 가지기 때문에 다양한 종류의 그리스 건 및 펌프와 함께 사용하는 것이 이상적입니다.


Alemite

3670-B 다목적 알레 마이트 전자 측정기는 다양한 종류의 유체를 정확하고 대량으로 분배 할 수 있도록 설계되었습니다.
표준 AAA 건전지 2 개를 사용하며 미터 뒷면의 동전 나사로 교체 가능
배터리 부족 표시 등
유체 호환성 - 오일, 기어 오일, 변속기 오일


Lincoln

Odometer-Style Meters 링컨의 주행 형 기계식 계량기는 실내 및 실외의 유체 분배 응용 분야에 이상적입니다. 

주행 거리 형식의 기계 판독 기능을 갖춘이 제품은 리터 또는 쿼트 버전으로 제공됩니다. 

리셋 할 수없는 토탈 라이저를 사용하면 시간이 지남에 따라 제품 사용을 추적 할 수 있습니다.

SKF logo