니플 피팅

니플

Grease nipples LAGN 120

제품정보


SKF 

LAGN 120 그리스 피팅 키트에는 정밀 스틸, 아연 도금, 경화 및 청색 크롬으로 제조 된 120 가지의 표준화 된 원추형 그리스 피팅이 포함되어 있습니다.


Alemite

ZERK 피팅의 발명가 인 Alemite는 자동차 및 산업용 피팅을 공급하는 세계적인 선두 기업입니다. 

Alemite 피팅은 자동차 OEM 용 SAE J534 표준을 따르며 Alemite의 제조는 TS / ISO 16949 인증을 받았습니다. 또한 우주 항공 및 군용 어플리케이션은 절대적인 신뢰성, 내구성 및 성능을 필요로합니다. 

Alemite AS 피팅은 원자재에서 생산까지 인증 된 완벽한 문서 및 추적 성을 포함하여 SAE AS 35411 표준의 매우 엄격한 요구 사항을 충족합니다.


Lincoln

모델 5186 Deluxe

가장 인기있는 미터 크기의 100 개의 그리스 피팅. 튼튼하고 취급하기 쉬운 투명 디스펜서 박스에는 라벨이 달려 있고 구획이 있습니다.
SKF logo