그리스 패커

오픈타입의 베어링의 윤활

Grease packer LAGP 400

그리스 패커 LAGP 400은 SKF그리스 카트리지를 비울수 있게 하는 저압용입니다.


또한 개방형 베어링을 수동으로 세척할 수 있는 간편하고 깨끗한 대안을 제공합니다.


  • 세개의 스러스트 캡으로 공급됨 
  • 베어링 또는 개방형 기어와 같은 설비를 열어 그리스를 도포합니다.


Technical Data
DesignationLAGP 400
MaterialStell and polyethylene
Length360 mm (14 in.)
Weight0.35 kg (12 oz)
Maximum volume per stroke20 cm3 (1.2 in3.)

SKF logo