그리스펌프

귀사가 원하는 그리스 윤활

Grease pump LAGG 18AE

제품정보


SKF 

LAGG series 모든 범위의 수동 및 공기 작동 식 그리스 펌프는 표준 18, 50 또는 180 kg (39, 110 또는 400 lb) 윤활 그리스 드럼을 비울 수 있도록 설계되었습니다. 

그리스 주입 지점에 직접 연결할 수 있으며 중앙 집중식 윤활 그리스 시스템에 적합합니다. 

SKF 그리스 펌프는 각각 최대 압력이 50 및 42 MPa (7 250 및 6 090 psi)입니다. 

SKF 윤활 그리스 테스트 및 승인. 펌프에는 3,500 mm (137.8 in.)의 튜빙을 포함하여 필요한 모든 품목이 제공되므로 설치가 쉽고 즉시 사용할 수 있습니다.


Alemite

8541-5 Alemite Portable H 펌프는 중간 또는 고압 산업용 어플리케이션에서 간헐적으로 사용하도록 설계되어 휴대가 간편합니다. 


Lincoln

Lincoln premium lube trolley packages SKF는 드럼에서 휴대용 오일 또는 그리스 디스펜스를위한 새로운 링컨 윤활 트롤리 패키지. 

편의성과 내구성을 고려하여 설계된이 패키지는 55 갤런 또는 400 파운드 드럼에서 오일이나 그리스를 직접 분배하는 데 필요한 모든 부품을 갖추고 있습니다. 

패키지에는 공기압 식 링컨 시리즈 25 또는 시리즈 20 펌프, 호스 릴 및 호스, 계량 장치, 필터 / 조절기 / 게이지가있는 공기 조절 장치 및 연결 호스 및 부속품이 포함됩니다. 

프리미엄 윤활유 트롤리 패키지는 경량에서 고강도 환경까지 다양한 차량 및 산업용 및 기계류 프로세스에 적합합니다.

SKF logo