호스릴

호스를 다루는 더 똑똑한 방법

Hose reel TLRC Series

유체 전달을위한 유연한 방법이 요구되는 곳이면 호스가 필요합니다. 그러나 자체적인 유연한 성격으로 인해 깔끔하기 어렵고 엉키기 쉽습니다. 


호스 릴은이 문제를 해결할 수 있도록 설계되었습니다.


제품정보


SKF 

응용 분야 요구에 맞는 고품질 소재. 중형 어플리케이션 (TLRC 시리즈) 용 경량 (복합) 버전부터 가장 까다로운 어플리케이션 (TLRS 시리즈)


Alemite

알러마이트 릴은 윤활 산업의 품질과 내구성을위한 표준입니다. 

제작시 엔지니어의 자재 선택, 시공 및 테스트의 세부 사항에 대한 높은 관심은 알러마이트 릴이 매회 잘 작동하여, 

안전하고 효율적인 작동에 핵심 구성 요소를 제공 할 수 있도록합니다.


Lincoln

Golden Standard 호스 릴, Heavy-Duty Series 및 High Flow 유닛을 서비스 및 차량용으로 공급합니다. 

또한 필요한 모든 릴 캐비닛, 윤활 스테이션 및 관련 액세서리를 갖추고 있습니다.


SKF logo