오일 레벨러

최적의 윤활유 레벨 유지를 위한 자동 조정 오일 레벨러

Oil leveller LAHD series

제품정보


LAHD500 , LAHD1000 SKF Oil Levellers, LAHD 500 및 LAHD 1000은 베어링 하우징, 기어 박스, 크랭크 케이스 또는 유사한 오일 배쓰 윤활 응용 분야에서 최적 윤활 오일 레벨을 자동으로 조정하도록 설계되었습니다. 


대개 가능하지 않은 SKF 오일 레벨러는 운전 조건에서 올바른 윤활유 수준을 효과적으로 조정하여 장비 성능을 최적화하고 응용 프로그램의 수명을 늘립니다. 


또한 윤활 오일 누출을 자동으로 보정하여 오일 레벨을 육안으로 점검 할 수 있습니다.

SKF logo