마그네틱 베어링/ 영구자석 전기모터

접촉 없이 회전하는 장비

SKF S2M 마그네틱 베어링은 35년이상 동안 마그네틱 베어링 기술분야에서 선두 기술을 이끌어 왔습니다.

13만개 이상의 SKF S2M 베어링은 13만개 이상이며 여러 산업분야에서 작동하고 있는 고속 모터의 레퍼런스를 가지고 있으며, SKF는 어떻게 마그네틱베어링이 산업 프로세스와 연동하는지 고속회전에 대한 독특한 이해를 갖고 있습니다.

저희는 고객이 도전과제를 극복할 수 있도록 전제품에 대한 신뢰할 솔루션과 에너지절감, 효율적 비용등에 대한 해결책을 제시합니다.

전세계에 진출해 있는 SKF는 마그네틱베어링의 제조와 판매, 개발 분야에 있어 시장선도자 입니다. 여러분과 함께 일하기를 고대합니다.

제품 정보

아래 링크를 클릭하면 영어로만 제공되는 정보로 이동하게 됩니다.
SKF logo