유지보수 제품

베어링의 최대 사용 수명을 달성할 수 있도록 지원

모든 베어링은 제각기 미리 계산된 사용 수명이 있습니다. 하지만 연구 결과에 따르면, 다양한 이유 때문에 일부 베어링은 사용 수명을 다 채우지 못하는 것으로 밝혀졌습니다. 베어링의 생애 주기 중에 베어링 사용 수명에 중대한 영향을 미치는 중요한 단계를 파악할 수 있습니다. 이런 단계로는 장착, 윤활, 정렬, 기본 상태 감시 및 탈착이 있습니다. 베어링 생애 주기에서 이런 단계는 베어링의 최대 사용 수명을 채우는 데 극히 중요합니다. 올바른 유지보수 방법을 적용하고 알맞은 툴을 사용함으로써, 베어링의 사용 수명을 크게 늘리고 공장의 생산성과 효율성을 높일 수 있습니다.

제품 정보

아래 링크를 클릭하면 영어로만 제공되는 정보로 이동하게 됩니다.
SKF logo