파워 트랜스미션 제품

SKF 파워 트랜스미션은 고품질의 다양한 벨트, 체인, 커플링, 풀리, 스프로킷, 부싱 및 허브를 제공하는 제품군입니다.

대부분의 산업에서 요구되는 파워 트랜스미션 구성품을 통해 기계가 움직이는 부분을 연결하여 프로세스의 진행을 가능케 합니다.
비즈니스의 총 소유 비용 절감 지원
SKF는 귀하의 비즈니스가 총 소유 비용을 절감할 수 있도록 최선을 다해 지원합니다(그림. 1).

SKF 파워 트랜스미션 제품을 선택하면 귀사의 기계 효율성을 높이고 고장/수리 간 간격(MTBF/R)을 증대할 수 있는 고품질 고성능 제품에 투자하게 됩니다.

즉, 운영 수명이 연장되고 장비 유지보수가 줄어들어 더 나은 투자 수익율(ROI)을 누리면서 소유 비용을 큰 폭으로 절약할 수 있습니다.
SKF logo