테스트 및 측정 장비

주요 엔지니어링 회사인 SKF는 고유의 높은 기준을 충족하는 제품과 서비스를 제공해야 합니다. SKF의 자체적인 QTC(Quality Technology Centre)에 기반을 둔 측정 및 품질 보증 시스템은 지난 25년간 이런 목표를 달성하기 위한 수단을 제공해왔습니다.

오늘날 SKF는 이와 동일한 기능을 고객에게 제공합니다. 즉, SKF는 각 고객이 정한 목표의 달성 여부를 평가하기 위해 고안된 최신 기술과 측정 기기를 개발하여 공급합니다. 광범위한 측정 접근 방식으로 그리스 산업을 위한 그리스 테스트뿐만 아니라 고정밀 원형 부품과 관련 제품 제조업체의 품질 보증 요구 사항을 충족합니다.

또한, SKF는 필요한 경우 다른 전문가와도 긴밀하게 협업합니다. 제공되는 서비스에는 설치, 설정, 교육(현장 또는 별도의 장소) 및 광범위한 후속 조치 활동이 포함됩니다. 그 밖에도, SKF는 원통형 롤러 베어링의 반경 내부 간극 또는 테이퍼 축 저널을 점검하기 위한 다양한 게이지도 제공합니다. 이런 게이지는 특히 기계 툴 및 스핀들 제조와 스핀들 수리 서비스에서 고정밀 기술의 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다.

기술 및 측정 접근법에는 다음이 포함됩니다.
  • 표면 파형, 진원도 및 형태 분석
  • 베어링의 소음 및 진동 테스트
  • 치수 테스트
  • 광학적 검사
  • 비파괴 테스트
  • 그리스 테스트 장비

제품 정보

아래 링크를 클릭하면 영어로만 제공되는 정보로 이동하게 됩니다.
SKF logo