구동축

구동축은 자동차 엔진에서 휠까지 동력을 전달합니다.

따라서 구동축이 고장 나면 말 그대로 자동차가 멈춰버릴 뿐 아니라, 이로운 엔진 제동 효과를 잃게 되어 안전성이 훼손될 수 있습니다. SKF 구동축 키트를 사용하면 올바른 CV 조인트 부품을 검색할 필요가 없습니다. SKF 구동축 키트는 완전 수리를 위해 필요한 모든 구성품이 들어있는 한 상자로 편리하게 제공됩니다. 각 키트에는 사전 조립된 구동축, 내부 및 외부 CV 조인트, 부트, 클램프, 너트 및 그리스가 포함됩니다.
SKF logo