동력전달장치

자동차용 SKF 동력전달장치 구성품의 전체 제품군은 애프터마켓의 다양한 적용 분야에서 시장에 광범위하게 제공됩니다. 고품질 재료를 사용하여 설계 및 제조되는 SKF 동력전달장치 구성품은 세계 최상급의 기술로 구현되어 전체적인 마찰을 줄이고 부드러운 작동 상태를 유지합니다. 이 제품군에는 트랜스미션, 구동축 및 등속 조인트와 같이 엔진에서 휠 엔드로 동력을 전달하는 다양한 적용 범위가 포함됩니다.

이 외에도, SKF 키트 개념을 통해 다양한 적용에 적합한 완벽한 수리 솔루션을 한 상자에 모두 통합하여 제공하므로 매우 편리합니다.
SKF logo