동력전달장치 확장기 툴

적합한 툴이 없습니까?

SKF 확장기 툴(VKN 402)은 CV 조인트를 축에서 떼어내지 않아도 유니버설 부트를 안정적으로 장착할 수 있도록 특수 설계되어 시간을 절약하고 비용을 절감합니다. SKF 공압 툴은 CE 마크를 획득하였으며 장착 작업 중에 공압 공기 흡입구에 연결하지 않고 사용할 수 있습니다. 경쟁사의 툴보다 가벼우며 최대 115mm CV 조인트 외경의 부트에 장착할 수 있습니다.
SKF logo