VKN 300 스트레치 툴

보조 시스템에 대한 SKF의 완벽한 솔루션으로 다음과 같은 혜택을 누릴 수 있습니다.
  • SKF의 맞춤형 피팅 툴은 풀리를 자동 추적하여 "벨트가 꼭 맞도록 잡아 늘이는" 동작을 훨씬 수월하게 수행하므로 더욱 간단하고 빠르게 수리할 수 있습니다!
  • SKF 피팅 툴인 VKN 300은 대다수 인기 차종에 사용할 수 있습니다.
  • SKF의 재사용 가능한 독창적인 툴 덕분에 매번 피팅 툴을 구매하지 않아도 되고 하나만 있으면 됩니다.
SKF logo