휠 엔드

SKF는 자동차가 발명된 이래로 휠 엔드 기술 분야의 모든 주요 발전을 개척해왔고, 혁신에 대한 헌신은 오늘날에도 계속 이어지고 있습니다. 베어링뿐 아니라 씰, 윤활, 메카트로닉스 분야에 대한 전문성으로, SKF는 시스템의 관점에서 휠 엔드 기술을 조망할 수 있습니다. 그 결과, 기능성, 안정성, 효율성, 안전성이 개선되었습니다.

전 세계의 차량 제조업체가 SKF에서 생산하는 휠 엔드 구성품과 통합 시스템을 사용합니다. SKF OE 장비에는 테이퍼 휠 베어링부터 전자 제어식 제동장치(ABS), 트랙션 컨트롤 시스템(TCS) 및 기타 중요한 기능을 제어하기 위해 차량의 컴퓨터 프로그램과 통신하는 센서가 내장된 자립형 허브 유닛까지 다양한 종류가 있습니다.

SKF는 앞을 내다보면서 안전성과 운전 성능을 더욱 높여줄 새로운 센서 장착 허브를 개발 중입니다. 허브 기술 분야에서의 SKF 리더십은 Toyota 및 Fiat와 같은 차량 제조업체, 구성품 시스템 공급업체, 유럽과 미국의 여러 자동차 관련 출판사로부터 받은 수많은 상을 통해 확인되었습니다. 그러한 상 중 하나는 특허를 받은 SKF의 X-Tracker를 "1990년대에 ABS 센서가 차량에 내장된 이후로 전 세계 허브 베어링 시장에서 가장 중요한 혁신"이라고 칭하기도 했습니다.
SKF logo