휠 베어링

모든 휠 베어링이 SKF 휠 베어링과 똑같이 정확한 표준에 따라 제작되는 것은 아닙니다.

 

허브 유닛이 조기에 고장을 일으키면 스티어링 제어 능력이나 심지어 휠이 갑자기 손실될 수 있고, ABS 시스템 문제의 원인이 되어 안전성이 심각하게 훼손될 수 있습니다.

 

안전성, 연장된 서비스 수명 및 더욱 부드럽고 정숙한 주행을 위해 항상 SKF 고급 허브 유닛을 자동차에 장착하는 것이 좋습니다.

SKF logo