조립된 먼지 덮개

CV 조인트는 끊임없이 물과 오물의 영향을 받습니다. 이렇게 심하게 오염되는 환경으로 인해 CV 조인트 표면은 서서히 마모됩니다. 
CV 조인트가 부식되고 녹이 슬게 되면 부트 피팅 상태가 불량해져 외부 이물질이 부트 안으로 들어올 수 있게 되고 따라서 CV 조인트 안에도 이물질이 들어올 수 있습니다.
CV 조인트가 부식되면 ABS 링 손상으로 이어질 수도 있습니다.

정비사가 누릴 수 있는 혜택:
  • 작업장에서의 수리 시간 단축
  • 작업장에서 잘못 조립할 위험성 방지
최종 사용자가 누릴 수 있는 혜택:
  • 먼지 덮개는 휠 베어링을 물과 먼지로부터 보호하고 수명을 더욱 늘려줍니다.

사전에 윤활된 CV 조인트 및 추가 그리스 백

정비사가 누릴 수 있는 혜택:
  • 작업장에서의 수리 시간 단축
  • CV 조인트에 그리스가 부족할 위험성 방지
최종 사용자가 누릴 수 있는 혜택:
  • 부트와 CV 조인트의 사용 수명을 늘리려면 90그램짜리 그리스 백에 제공되는 그리스를 부트에 고르게 분산시켜야 합니다.
  • CV 조인트는 사전에 그리스가 윤활되어 제공되므로 처음에 몇 킬로미터 정도 주행하면 적당한 양의 그리스가 적당한 위치에 고루 분산됩니다. 그 결과, 조기 고장을 방지할 수 있게 됩니다.
SKF logo