CV 조인트

도로 갓길에서 오도 가도 못하게 되는 처지에 빠지는 것은 운전자에게는 악몽과도 같은 일입니다.

지나친 소음과 진동은 마모되었거나 품질이 불량한 CV 조인트 장착이 원인일 수 있으며, 이럴 경우 사용 수명이 단축되고 심지어는 갑자기 고장 날 수도 있습니다.

SKF CV 조인트 키트에 대해서는 이런 걱정을 할 필요가 없습니다. SKF에서는 마찰을 줄이고 부드러운 작동에 도움이 되는 최신 기술을 통합한 정밀 OE 기준에 따라 제품을 설계하고 제조합니다. CV 조인트 키트에는 조인트, 부트, 클램프, 씰, 서클립, 와셔가 포함됩니다. 대부분의 외부 CV 조인트는 사전에 그리스로 윤활되지만, 그렇지 않은 경우 SKF에서 키트에 고품질 그리스를 제공합니다.

모든 SKF 구성품은 운송 및 수리 중에 소형 부품이 손실되지 않도록 비닐봉지에 넣어 포장됩니다.

키트 내용물:

  • 플라스틱 패킹 또는 플라스틱 안전 소켓을 포함한 CV 조인트
  • 피팅 지침
  • 부트용 클램프
  • 완전 수리를 위한 서클립, 조립된 먼지 덮개, 와셔, 스페이서와 같은 추가 구성품
  • 부트
  • 80그램의 추가 그리스 백
  • 자동차 안전을 보장하기 위한 휠 너트 또는 휠 볼트
SKF logo