인산 처리된 SKF CV 조인트

인산 처리란 무엇일까요?
  • 인산 처리는 녹을 방지하기 위해 지엽적으로 아연 처리하는 공정입니다.
  • 이렇게 처리하면 CV 조인트가 짙은 회색이 됩니다.
인산 처리를 하는 이유는 무엇일까요?
  • 인산 처리는 사용 가능한 최상의 방청 처리법 중 하나입니다.
  • 인산 처리된 CV 조인트는 가장 높은 수준의 부식 테스트에서도 기준 이상의 테스트 결과를 보입니다.
  • 따라서 오염이 매우 심한 환경에서도 제품의 내부식성이 뛰어납니다.

내부식성: CV 조인트의 수명 보장

CV 조인트에는 끊임없이 물과 오물에 심하게 노출되는 부분이 있습니다. 이렇게 심하게 오염되는 환경으로 인해 CV 조인트 표면은 서서히 마모됩니다. 
CV 조인트가 부식되고 녹이 슬게 되면 부트 피팅 상태가 불량해져 외부 이물질이 부트 안으로 들어올 수 있게 되고 따라서 CV 조인트 안에도 이물질이 들어올 수 있습니다.
CV 조인트가 부식되면 ABS 링 손상으로 이어질 수도 있습니다.
SKF logo