SKF 보조 벨트 - VKMV

다중-V 벨트 키트 외에도, SKF는 다양한 보조 벨트를 출시했고, 모두 정확한 OE 길이와 일치합니다. 이러한 벨트를 통해 고객은 모든 부품에 대해 단일 보증 범위가 적용되는 "가상 키트"를 만들 수 있는 유연성을 보유하게 됩니다.
  • 700여 개의 벨트 사용 가능
  • 유럽 차량 등록 대수의 72%에 적용
  • SKF의 다중-V 벨트는 OE 길이와 정확히 일치함
  • 모든 텐셔너와 풀리는 항상 OE 품질임
  • SKF의 자동 벨트 텐셔너는 단순한 핀 해제 설계 덕분에 빠르고 쉽게 장착할 수 있습니다.
  • 걱정할 필요가 없습니다. SKF OE-품질의 다중 V 벨트를 장착하면 미끄러짐, 소음, 진동, 사용 수명 단축 등의 문제가 사라집니다.
SKF logo