분리된 크랭크축 통풍 조절판

과도한 엔진 진동은 엔진을 손상하고 사용 수명을 단축합니다...

이러한 상황이 분리된 크랭크축 통풍 조절판의 역할이 필요한 때입니다! 이 통풍 조절판의 기능은 생성된 저주파 진동(특히 디젤 엔진에 의한 진동)을 필터링하여 크랭크축의 비틀림 진동을 감쇠하면서 보조 시스템의 수명을 늘리는 것입니다.


정비사가 누릴 수 있는 혜택:

  • 추가 영업
  • 품질 불만 예방
  • 고객 충성도
  • 전문적 이미지

고객이 누릴 수 있는 혜택:

  • 한 번에 수리
  • 비용 절감
  • 시간 절약
  • 총체적인 고객 만족
  • 단일 보증

안정적이고 정숙한 작동을 위해, SKF는 오늘날 생산되는 대부분의 자동차에 적합한 다양한 OE 품질의 크랭크축 통풍 조절판을 생산합니다.

SKF logo