프리휠 교류 발전기 풀리

저 끔찍한 소음은 무엇을 의미하는 것일까요?

이는 프리휠 교류 발전기 풀리가 고장 났다는 신호일 수 있습니다. 프리휠 교류 발전기 풀리는, 그 크기에도 불구하고, 엔진에서 매우 중대한 역할을 합니다. 프리휠 교류 발전기 풀리는 교류 발전기 시스템에서 구성품에 잠재적으로 해가 될 수 있는 토크를 흡수할 뿐 아니라 소음과 벨트 진동을 줄여주는데, 이것이 바로 항상 고품질 대체 구성품을 장착해야 하는 이유입니다.

SKF 프리휠 교류 발전기 풀리는 정확한 OE 기준에 따라 설계 및 제조되었고 최신 기술을 채택하여 장시간 동안 문제없이 사용할 수 있습니다.

SKF 프리휠 교류 발전기 풀리(FAP)로 필요한 모든 것을 얻을 수 있습니다.

3가지 기술:

  • 오버러닝 교류 발전기 풀리
  • 오버러닝 교류 발전기 디커플러
  • 고무 교류 발전기 디커플링 풀리
SKF logo