보조 시스템

오늘날, 우리는 무더운 날에도 쾌적하고 시원하게 자동차를 운전하는 걸 당연하게 여깁니다. 적어도 에어컨이 작동을 멈추기 전까지는 말입니다.

보조 벨트는 에어컨 시스템의 압축기와 같은 여러 차량 시스템을 구동하는 데 사용되며, 높은 하중과 극한의 온도 조건에 견뎌야 합니다.

SKF의 OE 사양에 따른 보조 벨트와 키트는 정확한 크기로 제작됩니다. 즉, 벨트의 미끄러짐, 소음, 진동 또는 조기 벨트 고장이 발생하지 않아 화가 날 일이 없어지게 됩니다.

SKF logo