SKF 스트레치 벨트

스트레치 벨트는 탄성 섬유 덕분에 장력을 유지할 수 있는 보조 벨트입니다!

이점은 자동 텐셔너가 필요하지 않고 현대식 차량에는 전기로 작동되는 옵션이 매우 많으므로 배터리에 대한 수요가 매우 크다는 것입니다. 따라서 에너지를 지속적으로 대체하는 것이 중요하며 그것이 바로 신뢰할 수 있는 구동 벨트가 필요하다는 이유입니다.

SKF의 스트레치 벨트는 자동차의 교류 발전기를 구동하고 배터리를 완전 충전 상태로 유지하는 유연한 솔루션으로, 일단 "장착한 후에는 그냥 잊어도 될 만큼" 안정적입니다.
SKF logo