냉각 시스템

엔진이 올바르게 작동하려면 엔진을 냉각된 상태로 유지해주는 효율적이고 효과적인 양수기가 중요합니다.


양수기가 고장 나면 자동차 엔진이 멈춰 발이 묶이는 것은 물론, 과열의 원인이 되어 엔진이 심각하게 손상되고 결국 종종 엄청난 수리비로 이어지게 됩니다.

마음의 평화를 위해서라도, 정비소에 자동차 정비를 맡길 때마다 양수기와 관련 구성품을 점검해달라고 요청하는 것이 좋습니다.

SKF logo