SKF AquaMax 양수기

모든 OE 사양에서 정한 기준 이상으로 충족하도록 제조된 SKF AquaMax 양수기는 올바른 장착과 쉬운 설치를 보장합니다. 양수기의 고급 구성품 재료와 설계도 모든 속도와 운행 조건에서 최적의 냉각 시스템 효율성을 보장합니다.

SKF AquaMax 양수기의 경우, 항공우주 분야에도 적용되는 특수 블루 코팅이 불량 냉각수로 인한 문제를 최소화하여 냉각액의 작은 입자가 날개바퀴에 들러붙지 못하게 함으로써 최대 내부식성을 실현합니다.

고품질 베어링과 담금질한 스핀들이 축 방향과 반경 방향 응력 모두에 높은 부하 용량을 제공합니다. 규격화된 기계 씰은 모든 양수기 교체 원인의 90%를 차지하는 조기 누출을 사실상 방지해 줍니다.

OE 양수기와 대부분의 애프터마켓 제품 간 성능 격차를 고려하여, SKF는 OE 성능을 보장하기 위해 특수한 SKF AquaMax 양수기를 개발했습니다.

이 솔루션의 혜택은 무엇일까요?
  • SKF AquaMac 양수기로 최적의 냉각 효율 실현
  • 지속 가능성에 중점을 둔 양수기 - 연료 소비량과 CO2 배출량 감소
  • 거의 500개의 키트 제공
  • 유럽 등록 차량 대수의 95%에 적용
SKF logo