엔진 씰이 포함된 타이밍 벨트 키트

주행거리가 길거나 가혹한 작업 환경에서 사용하는 차량의 경우, 타이밍 벨트를 새로 설치할 때 엔진 씰을 교체하는 것이 타당합니다. 오래된 씰에서 누출이 시작된다면 고객으로서는 씰 설치 공임을 다시 지불해야 할 것입니다. 더구나 오일이 벨트로 누출되기라도 한다면 벨트 역시 새로 교체해야 할 수도 있습니다. 
엔진 씰이 포함된 SKF 타이밍 벨트 키트는 이런 문제를 예방해줍니다. 이 키트에는, 해당되는 경우, PTFE 씰과 같이 OE 사양에서 정한 기준 이상을 충족하는 고품질 구성품을 포함하여 작업을 완료하는 데 필요한 모든 것이 들어 있습니다. 또한, 아시아산 자동차에 적합한 90가지 키트를 포함하여 대부분의 인기 모델에 적용되는 키트를 사용할 수도 있습니다.
SKF logo