SKF Pole Position Plus 프로그램

SKF는 성공적인 SKF Pole Position 개념을 확장한 정비소 프로그램인 SKF Pole Position Plus를 발표하게 된 것을 기쁘게 생각합니다.

SKF Pole Position Plus는 4가지의 필수적인 비즈니스 혜택을 제공하는 종합적인 지원 패키지입니다.

  • 정보
거의 모든 고속 작동 타이밍 벨트 키트(양수기가 포함된 타이밍 벨트 키트와 엔진 씰이 포함된 타이밍 벨트 키트 포함), DVD 및 온라인 카탈로그, 제품 범위 업데이트, 전용 웹 사이트 등을 포괄하는 100여 가지의 다양한 구체적 피팅 지침

  • 교육
교육, SKF Pole Position 공지, 피팅 툴 및 비디오, 공장 방문을 통한 심화 교육

  • 정비소 지원
마케팅 캠페인, 광고지 CATA 포스터, 자기 인코딩 카드, 포스터

  • 브랜드화
맞춤형 표지판, SKF 고유 상품, 작업복 및 툴, PoS 디스플레이

뒷면까지 읽어보고 정비소 소유자가 SKF Pole Position Plus를 통해 비즈니스 성과를 높이고 고객에게 최상의 서비스를 제공할 수 있는 방법을 알아보십시오.
SKF logo