VKN 350

프리휠 교류 발전기 풀리 'FAP' 부품 번호와 적용에 따라, FAP 유닛을 자동차에서 교체하거나 (작업대와 같은) 적당한 표면 위에 올려놓은 차량에서 교류 발전기를 제거한 상태에서 교체할 수 있습니다. 이 수리 작업을 수행하기 위한 SKF FAP 툴은 VKN 350 또는 VKN 351로, 현재 시판되는 FAP의 수리에 이 툴이 100% 사용됩니다.
SKF logo