보조 풀리

새롭게 생산되는 모든 트럭의 75% 이상에서 보조 구동 시스템에 자동 텐셔너가 장착됩니다. 시장 규모가 빠르게 커지고 있으며, 고품질 제품에 대한 신규 수요가 창출되고 있습니다. SKF는 이러한 요구를 충족하기 위해 다음과 같은 유럽의 대형 트럭 브랜드용으로 다양한 자동 벨트 텐셔너를 제공합니다. DAF, Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Renault, Scania, Volvo.

SKF 자동 벨트 텐셔너 유닛은 전체 보조 구동 시스템의 수명을 늘려 경쟁사의 유닛보다 최대 2배나 긴 수명을 유지하며 OE 성능과 차량 운행 시간을 향상합니다.

SKF는 엔진 관련 제공 품목을 완성하기 위해 유럽의 대형 트럭 브랜드에 적용되는 다양한 아이들러 풀리도 개발하였습니다.
SKF logo