제품 범위의 역사

제품 범위의 역사에는 다음 두 개의 스프레드시트가 있습니다.
  • 'RFU-MonthYY'(예: RFU-February 08)에는 다음 정보가 있는 새로운 키트 목록이 수록되어 있습니다.
        1. 키트 유형/키트 명칭
2. 제조업체 이름/모델 시리즈
3. EAN 코드/무게/길이/너비/높이
4. EDC의 재고 현황
5. 추가 설명
  • '새 키트 목록-ARCHIVE'에는 2003년 이후로 발표된 모든 키트 목록이 수록되어 있습니다.
가격에 대해서는 현지 가격 관리자에게 문의하십시오.

적용 데이터

적용 데이터 파일 포함 내용:
  • 압축되지 적용 정보
  • 새 키트의 OE 번호(불량 구성품 또는 완전한 키트 OE 번호를 사용할 수 있을 때)
  • 삭제 및 교체된 키트의 개요를 보여주는 교체 및 삭제된 키트
  • 새 키트 X-목록
  • 사진
SKF logo