특정 피팅 지침

SKF의 특정 피팅 지침을 사용하여 처음부터 매번 올바르게 작업하고 유지하십시오.

SKF는 오늘날 자동차 정비사들이 정교한 설계의 현대식 자동차 엔진을 수리할 때 직면하게 되는 문제를 잘 이해하고 있습니다. 그것이 바로 SKF가 다양한 특정 피팅 지침을 계속 개발하는 이유입니다. 다른 어떤 공급업체도 키트에 이렇게 자세한 기술 정보를 포함하지는 않습니다.
  • SKF의 특정 피팅 지침은 SKF 타이밍 벨트 키트, 양수기가 포함된 SKF 타이밍 벨트 키트. 엔진 씰을 갖춘 SKF 타이밍 벨트에서 사용할 수 있습니다.
  • 이러한 지침은 상세하고 이해하기 쉬운 도면(토크 세팅, 텐셔너 사전 세트 등)을 통해 SKF 구성품 장착의 모든 단계와 조언을 설명합니다.
  • 거의 모든 고속 작동 타이밍 벨트 키트 적용에 사용할 수 있는 특정 피팅 지침이 150개 이상 제공됩니다.
SKF logo