광범위한 연구를 통해, SKF는 베어링이 장기간 제 성능을 발휘하는 데 베어링의 적절한 취급이 얼마나 중요한지 깨달았습니다. 사실, 베어링의 품질이 중대한 요소이긴 하지만 설치 기법, 윤활 및 유지보수와 같은 다른 모든 요소도 베어링 수명에 지대한 영향을 미칩니다.

적합한 툴과 기술을 사용하면 SKF 제품을 최대한으로 활용할 수 있고, 차량으로부터 최대의 수익 끌어낼 수도 있습니다. SKF는 풀러, 피팅 툴, 히터, 기기, 윤활기 및 오일 주입 장비를 포함한 종합적인 장착 및 탈착 툴과 윤활제를 공급합니다.
SKF logo